Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche femelle, calibre 6 - calibre 2 AWG, terminaison de vis de fixation double

16D45-AUR

Fiche de la série 16, femelle, 190 A max., 600 V, terminaison de vis de fixation double, Gamme de câbles no 6-n° 2, Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Les dispositifs des séries 15, 16/18 et 17 sont 3R-Rated pour une utilisation à l’extérieur
  • Résistant aux fissures et aux bris – Thermoplastie à duromètre élevé
Code UPC : 078477363140
Pays d’origine : Mexique
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit