Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à montage sur panneau mâle, 45-Degree, calibre 2 - 4/0 AWG, terminaison à goujon fileté de 3,81 cm L

16R29-1UO

Prise à montage sur panneau série 16, mâle, 400 A max., 600 V, angle de 45 degrés, terminaison à goujon fileté de 3,81 cm de longueur, Gamme de câbles no 2-4/0, les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide d’Orange Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Les dispositifs des séries 15, 16/18 et 17 sont 3R-Rated pour une utilisation à l’extérieur
  • Ébranlement et
Code UPC : 078477405895
Pays d’origine : Mexique
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit