Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à montage sur panneau femelle, 90-Degree, calibre 2 - 4/0 AWG, Goujon fileté de 3,8 cm de longueur - Terminaison à épaulement allongé de 1,9 cm

16R32-MXW

Prise à montage sur panneau série 16, femelle, 400 A max., 600 V, angle de 90 degrés, goujon fileté de 3,9 cm L - terminaison à épaulement allongé de 1,91 cm, Gamme de câbles no 2-4/0, Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton blancs fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Les dispositifs des séries 15, 16/18 et 17 sont 3R-Rated pour une utilisation dans des emplacements extérieurs
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit