Adaptateur souple série 16 3-Fer, câble de 61 cm, mâle-femelle-femelle-femelle
16A33-UW
- Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
- Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’accouplé
- Conçu avec cylindrique...
Couleur : blanc
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477713549
Données électrotechniques
Maximum Intensité : 400 A
Maximum Tension : 600 V
Matériaux
Contacts : laiton
Manchon isolant : Santroprene TPV
Spécifications mécaniques
Genre : mâle-femelle-femelle-femelle
Nom du style : souple 3-Fer
Caractéristiques
Couleur : blanc
Normes et homologations
Norme CSA : 1691
Classification NEMA : type 3R
UL : courant nominal de court-circuit 1691, 508 – 35 k A/600V