Fiche femelle série 16, 2/0 - 4/0 AWG, terminaison de vis de fixation double, emballage en vrac
16D33-BUO
Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
- Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
- NEMA 3R r...
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477899489
Conforme à la norme RoHS : oui
Données électrotechniques
Maximum Intensité : 400 A
Maximum Tension : 600 V
Matériaux
Contacts : laiton
Détendeur : fil de cuivre
Spécifications mécaniques
Gamme de câbles : 2/0 à 4/0 AWG
Type de connexion : vis de fixation double
Genre : femelle
Caractéristiques
Couleur : orange
Normes et homologations
Classification NEMA : type 3R
UL : courant nominal de court-circuit 1691, 508 – 35 k A/600V