Chargement...

Socle de panneau femelle série 16, 90-Degree, Goujon fileté de 3,81 cm, calibre 2 à 4/0 AWG

16R24-11R

Socle de panneau femelle de qualité commerciale série 16, type came, 90-Degree, Longueur du goujon fileté : 2,81 cm, de type conique, 400 A, Gamme de câbles : calibre 2 à 4/0 AWG - ROUGE

Les produits de type conique de la série 16 de Leviton sont les connecteurs de choix pour les concerts, les scènes sonores, les tournages de films, la production télévisuelle, les événements sportifs et les congrès.

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 07847700024

  • Données électrotechniques

    Maximum‭ Intensité : 400 A

    Maximum‭ Tension : 600 V

  • Matériaux

    Matériau du contact : laiton

    Matériau du manchon : Santoprène TPV

  • Spécifications mécaniques

    Gamme de câbles : 2-4/0 AWG

    Type de connexion : goujon fileté

    Genre : femelle

    Longueur du goujon : 2,5 cm

  • Caractéristiques

    Couleur : rouge

  • Normes et homologations

    Certifié CSA : fichier 152105

    Classification NEMA : type 3R

    Homologué UL : fichier E-13399