Chargement...

Socle de panneau femelle série 16, 90-Degree, Goujon fileté de 3,9 cm, calibre 2 à 4/0 AWG

16R24-12R

Socle de panneau femelle de qualité commerciale série 16, 90-Degree, Longueur de goujon fileté : 2,91 cm, de type conique, 400 A, Gamme de câbles : calibre 2 à 4/0 AWG - ROUGE

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 07847700035

  • Données électrotechniques

    Maximum‭ Intensité : 400 A

    Maximum‭ Tension : 600 V

  • Matériaux

    Matériau du contact : laiton

    Matériau du manchon : Santoprène TPV

  • Spécifications mécaniques

    Gamme de câbles : 2-4/0 AWG

    Type de connexion : goujon fileté

    Genre : femelle

    Longueur du goujon : 2,5 cm

  • Caractéristiques

    Couleur : rouge

  • Normes et homologations

    Certifié CSA : fichier 152105

    Classification NEMA : type 3R

    Homologué UL : fichier E-13399