Chargement...

Prise femelle série 16, 90-Degree, calibre 2 - 4/0 AWG, goujon fileté de 3,9 cm

16R24-4UB

Prise à montage sur panneau femelle de type came, série 16, de type conique, 90-Degree, calibre 2 - 4/0 AWG, goujon fileté de 3,9 cm, maximum 400 A, 600VAC.a./c.c., les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton jaune fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • Conçu avec cylindrique...

Couleur : bleu

Pays d’origine : MexiqueConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477717851

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Données électrotechniques

    Maximum‭ Intensité : 400 A

    Maximum‭ Tension : 600 V

  • Matériaux

    Contacts : laiton

  • Spécifications mécaniques

    Gamme de câbles : 2-4/0 AWG

    Type de connexion : goujon fileté

    Genre : femelle

    Longueur du goujon : 2,5 cm

  • Caractéristiques

    Couleur : bleu

  • Normes et homologations

    Certifié CSA : fichier 152105, CSA : 1691

    Classification NEMA : type 3R

    Homologué UL : fichier E-13399; 1691, 508 - 35 k A/600V Courant nominal de court-circuit