Chargement...

Prise mâle série 16, 45-Degree, 2/0 - 4/0 AWG, terminaison de vis de fixation double

16R27-U

Prise à montage sur panneau mâle de type came, série 16, de type conique, 45-Degree, 2/0 - 4/0 AWG, terminaison de vis de fixation double, 400 A max., 600VAC.a./c.c.

Les prises unipolaires Rhino-Hide à cames sont robustes et fiables. Elles disposent d'un manchon isolant TPV à haute performance stabilisé aux UV qui résiste aux craquements et à la décoloration et d'une connexion efficace à l'épreuve des vibrations. Ils sont offerts en huit couleurs standard pour faciliter l’identification des phases. REMARQUE : un numéro de catalogue complet exige que vous ajoutiez...

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 4

  • Données électrotechniques

    Maximum‭ Intensité : 400 A

    Maximum‭ Tension : 600 V

  • Matériaux

    Matériau du contact : laiton

    Matériau du manchon : Santoprène TPV

    Détendeur : fil de cuivre

  • Spécifications mécaniques

    Gamme de câbles : 1/0-4/0 AWG

    Type de connexion : vis de fixation double

    Genre : mâle

  • Normes et homologations

    Classification NEMA : type 3R

    UL : 1691