Chargement...

Prise femelle série 18, 90-Degree, calibre 2 - 4/0 AWG, goujon fileté de 0,75 po

18R22-UY

Prise à montage sur panneau femelle de type came, série 18, sphérique, 90-Degree, calibre 2 - 4/0 AWG, goujon fileté de 1,91 cm, 400 A max., 600VAC.a./c.c., jaune

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.

  • Terminaison de vis de fixation unique ou double
  • Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • UL : 1691, 508 – 35 k A/600V court...
Pays d’origine : MexiqueConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477719763

    Conforme à la norme RoHS : oui