Chargement...

Compteur divisionnaire, extérieur, 277V, monophasé, deux fils, maximum 200A, un transformateur de courant à noyau à pince, trousse de compteur électrique

1O277-2W

Sous-compteur série 1000, 277V, 200A, trousse extérieure 1P2 W avec un transformateur de courant à noyau à pince (TC)

La gamme de compteurs divisionnaires de qualité commerciale VerifEye™ de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la certification LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de la consommation d’énergie, les compteurs de la série 1000 sont faciles à spécifier et à installer pour les nouvelles constructions et les rétro...

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477597514

  • Données électrotechniques

    Intensité : 200 A

    Tension : 277 V c.a.

  • Caractéristiques

    TC inclus : 1 TC à noyau à pince

    Communication : sortie à impulsions

    Logement : extérieur (NEMA 4X)

    Configuration du compteur : compteur unique

    Gamme de produits : trousse série 1000

  • Type

    Type de produit : compteur divisionnaire et transformateur(s) de courant

  • Normes et homologations

    Conforme à la loi Buy American Act (BAA) : oui

Caractéristiques et avantages

  • Mesure les kWh et la demande (en option)
  • Conforme à toutes les normes applicables ANSI C12.1
  • Équipé d’un canal de sortie d’impulsions isolé standard pour une interface AMR/BAS/BMS/EMS simple
  • Utilise des transformateurs de courant (TC) à noyau solide secondaires de classe de précision 0,5 % de qualité commerciale conformes à toutes les exigences ANSI applicables ou des TC à noyau divisé de précision 1,0 %
  • Jusqu’à une possibilité de trois jeux de TC par phase peuvent être mis en parallèle par compteur, sans besoin d’installer de multiplicateur de compteur.
  • Les options de logement comprennent l’acier JIC de qualité industrielle monté en saillie pour l’intérieur et NEMA 4X pour l’extérieur
  • Interfaces avec de nombreux systèmes de communication : lecture automatique câblée du compteur (AMR) ou AMR sans fil
  • Grand écran ACL affichant la consommation (KWh) avec demande de pointe et de kW instantané (facultative) et réinitialisation manuelle
  • La DEL d’indication de charge vérifie le fonctionnement du compteur
  • La DEL d’indication d’inversion de phase s’illumine si le compteur est incorrectement installé
  • Longueur maximale du fil de sortie CT : 122 cm
  • Écran d'utilisation d'énergie homologué UL/cUL selon CCN FTRZ
  • Garantie de cinq ans

Vidéos connexes  

Comment câbler un compteur divisionnaire VerifEye série 1000 pour les applications monophasées

Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Module de base - Logiciel pour compteurs divisionnaires

Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Facturation des locataires - Logiciel pour compteurs divisionnaires

Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Rapports avancés - Logiciel de calcul fractionnaire

Comment lire les valeurs nominales des transformateurs de courant pour les compteurs divisionnaires - Vidéo

Installation et orientation du transformateur de courant (TC) pour compteurs divisionnaires - Vidéo

Compteurs divisionnaires - Comment effectuer un compteur divisionnaire - Vidéo - Étape 1 - Évaluer l'installation

Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 2 - Planification

Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 3 - Installation du système de compteurs divisionnaires