Chargement...

Prise quadruple 20 A 4 en 1, qualité industrielle

21254

Prise de courant quadruple 4 en 1, qualité industrielle spécifiée robuste, 20 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire - Brun

La gamme de prises de qualité industrielle pour usage intensif de Leviton est disponible avec diverses options et caractéristiques de câblage. La beauté, la durabilité et la polyvalence des dispositifs et prises de suppression des surtensions Decoraᴹᴰ conviennent parfaitement à différentes applications industrielles.

  • Conforme au code - Permet d’augmenter le nombre de ré...

Couleur : Brun

Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477830741

    Nema : 5-20R

  • Puissance nominale (c.a.)

    À la tension nominale : 1 ch

  • Données électrotechniques

    Intensité : 20 A

    Limitation de courant : courant nominal complet

    Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498

    Mise à la terre : MALT

    Pôle : 2

    Hausse de température : maximum 30C après 50 cycles OL à 150 % du courant nominal

    Tension : 125 V c.a.

    Fil : 3

  • Conditions environnementales

    Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94

    Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

  • Matériaux

    Corps : nylon

    Couleur : brun

    Face : nylon

    Vis de terre : acier plaqué

    Contacts de ligne : bronze phosphoreux

    Bride : acier galvanisé avec contacts de terre rivetés

    Vis de borne : laiton plaqué

  • Spécifications mécaniques

    Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif

    Couple de serrage des bornes à vis : 10 à 12 po-lb

    Calibres de fil acceptés : 14-12 AWG

    Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre

    Terminaison : câblage latéral

    Plage de couple : 12 à 14 po-lb

  • Caractéristiques

    Marque : 4 en 1

    Couleur : brun

    Type de dispositif : prise quadruple

    Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste

    NEMA : 5-20R

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    CSA C22.2 no 42 : dossier 152105

    NEMA : WD-1 WD-6

    NOM : 057

    UL498 : fichier E13399

    Garantie : limitée à 10 ans