Chargement...

Socle de panneau mâle série 22, goujon fileté, 250-750MCM

22R21-E

ÉPUISÉ

Socle de panneau mâle à extrémité sphérique, goujon fileté, Type came à 90° unipolaire série 22, 250-750MCM, 690 A max - NOIR

Les connecteurs et prises à verrouillage positif de type came de la série 22 sont la norme utilisée par les bases de la Marine et les chantiers navals pour fournir une alimentation triphasée aux navires au bord du quai. Notre série de connecteurs enclenchables a été testée en fonction des spécifications de la Marine, y compris en termes de compatibilité avec les produits concurrents. Ils offrent des connecteurs robustes et complètement isolés qui...

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477998151

  • Données électrotechniques

    Maximum‭ Intensité : 690 A

    Maximum‭ Tension : 600 V

  • Matériaux

    Matériau du contact : laiton

    Matériau du manchon : Santoprène TPV

    Détendeur : fil de cuivre

  • Spécifications mécaniques

    Gamme de câbles : 250-750MCM AWG

    Type de connexion : goujon fileté

    Genre : mâle

  • Caractéristiques

    Couleur : noir