Socle de panneau mâle série 22, goujon fileté, 250-750MCM
22R21-R
Socle de panneau mâle à extrémité sphérique, goujon fileté, Type came à 90° unipolaire série 22, 250-750MCM, 690 A max - ROUGE
Les connecteurs et prises à verrouillage positif de type came de la série 22 sont la norme utilisée par les bases de la Marine et les chantiers navals pour fournir une alimentation triphasée aux navires au bord du quai. Notre série de connecteurs enclenchables a été testée en fonction des spécifications de la Marine, y compris en termes de compatibilité avec les produits concurrents. Ils offrent des connecteurs robustes et complètement isolés qui sont...
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477998175
Données électrotechniques
Maximum Intensité : 690 A
Maximum Tension : 600 V
Matériaux
Matériau du contact : laiton
Matériau du manchon : Santoprène TPV
Détendeur : fil de cuivre
Spécifications mécaniques
Gamme de câbles : 250-750MCM AWG
Type de connexion : goujon fileté
Genre : mâle
Caractéristiques
Couleur : rouge