23662-OSL
Douille pour lampes fluorescentes, T8, 16MM, petite deux broches, shuntée, type rotatif avec verrouillage de lampe, 660W-600V. UL et CSA., Montage par glissière Charge inférieure. Couleur : blanc Emballage : 1/sachet en polyéthylène, 5/carton principal.
Feuillet de directives
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477306390
Spécifications mécaniques
Type de contact : verrouillage de lampe
Type de montage : à glissière
Caractéristiques
Base de lampe : petite
Contacts de lampe : deux broches
Type de lampe : T8 seulement
Type de douille : linéaire
Type d’éclairage : fluorescent