Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à montage sur panneau mâle, 30-Degree 250-777 MCM, terminaison à goujon fileté

23R23-SG

Prise à montage sur panneau série 23, mâle, 690 A max., 600 V, angle de 30 degrés, terminaison à goujon fileté, Gamme de câbles 250-777 MCM, verte

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.

  • Écrassement

Couleur : vert

Code UPC : 078477186770
Pays d’origine : Mexique
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit