30 A, 600 V, prise simple avec fibre de verre renforcée
25403
30 Amp-600 V c.a./20 Amp-250 V c.c.4-Pole, mise à la terre à 5-Wire. Prise simple avec intérieur en nylon renforcé de fibre de verre et coque en acier et fonte. Convient aux boîtes FS et FD
Les dispositifs verrouillables de Leviton, leaders du secteur, tels que notre gamme de fiches, connecteurs et prises encastrées de qualité industrielle et hospitalière avec interrupteur d’alimentation, offrent un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et d’autres caractéristiques qui sont appuyées par une garantie limitée de 10 ans.
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 07847780907
Données électrotechniques
Intensité : 30/20 A
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 1500 V selon UL498
Mise à la terre : MALT
Pôle : 4
Hausse de température : maximum 30C après 100 cycles OL à 150 % du courant nominal
Tension : 250 V c.c./600 V c.a.
Câblage : 5
Conditions environnementales
Environnement : sec
Inflammabilité : valeurs nominales V-0 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40 °C à 105 °C
Matériaux
Corps : phénolique
Couleur : noir
Vis de mise à la terre : laiton
Matériau intérieur : phénolique
Contacts de ligne : bronze épaisseur 0,030 po
Support de contact de prise : bronze épaisseur 0,020 po
Bride : laiton
Vis de borne : laiton
Spécifications mécaniques
ID de produit : valeurs nominales marquées en permanence sur le dispositif
Calibres de fil acceptés : 10-14 AWG
Terminaison : arrière et latéral
Caractéristiques
Couleur : noir
Caractéristique : interrupteur d'alimentation
Normes et homologations
CSA : Certifié
UL : 498
cULus : homologué