30 A, 277 V, Fiche verrouillable, Qualité industrielle
2631-PLC
30 A, 277 V, Nema L7-30P, 2P, 3W Fiche verrouillable, Qualité industrielle, MALT, Témoin d’alimentation - NOIR-BLANC
- Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
- Le collier de serrage unique accepte une large gamme de tailles de cordon
- Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
- Garantie limitée de 10 ans
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477142219
Nema : L7-30P
Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 3 ch
Données électrotechniques
Intensité : 30 A
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498
Mise à la terre : MALT
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Tension : 277 V c.a.
Fil : 3
Conditions environnementales
Environnement : sec
Inflammabilité : homologué HB ou mieux UL94
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
Matériaux
Vis de montage : acier, galvanisé
Couvercle arrière : thermoplastique
Lames/Contacts : laiton massif
Corps : nylon modifié contre les impacts
Cadre d'insertion : nylon
Couleur : noir-blanc
Attache de cordon : nylon
Vis de borne : laiton
Module de câblage : nylon
Spécifications mécaniques
Gamme de cordons : 0,385 à 0,930
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : 18-10 AWG
Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Calibre du fil : 16-8 AWG
Caractéristiques
Marque : noir et blanc
Couleur : noir-blanc
Gamme de cordons : 0,385 à 0,930
Caractéristique : témoin d'alimentation
NEMA : L7-30P
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 no 42 : Fichier LR-406
NEMA : WD-6
NOM : 057
Spécifications fédérales UL WC-596 : fichier E13393
UL498 : fichier E13393
Garantie : limitée à 10 ans