26725-212
Produit supprimé de la gamme. Base G24d-2, 18W, 2-Pin Douille fluocompacte de 10 mm, verticale, inférieure vissable, chromocodage vert, , connexion rapide de calibre 18AWG massif ou robuste. Étamé - Corps blanc
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477850466
Conforme à la norme RoHS : oui
Données électrotechniques
Disponibilité : distribution
Matériau du corps : thermoplastique
Matériau de contact : alliage de cuivre
Puissance de la lampe : 18 W
Attache de retenue : acier inoxydable
Spécifications mécaniques
Style de corps : corps standard
Couleur : blanc
Chromocodage : vert
Trous de montage : 4
Orientation du montage : vertical
Type de montage : bas vissé
Terminaison : connexion rapide de calibre 18AWG massif ou robuste. Étamé
Longueur du dénudage : 1,9 cm
Ports de câblage : 2
Caractéristiques
Disponibilité : distribution
Chromocodage : vert
Base de lampe : G24d-2
Contacts de lampe : 2-Pin
Puissance de la lampe : 18 W
Type de douille : compacte
Type d’éclairage : fluorescent
Orientation du montage : vertical
Type de montage : bas vissé
Puissance nominale : 75 W
Normes et homologations : UL/CSA/NOM
Nom du style : corps standard
Terminaison : connexion rapide de calibre 18AWG massif ou robuste. Étamé
Tension : 600 V
Garantie : limitée de 1 an
Normes et homologations
Certifié CSA : fichier LR-1863
NOM : 057
Homologué UL : fichier E5833
Homologué UL : intérieur/extérieur lorsqu’il est correctement fermé.