Chargement...

Fiche verrouillable étanche Wetguard

26W08-G

20A-250V/ 10A-600V, non NEMA, 3P, 3W, fiche, lame verrouillable, Qualité industrielle, MALT, Wetguard - JAUNE

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels
  • ÉTANCHÉITÉ – Lorsque les capuchons ou les raccords sont en marche, ils présentent des valeurs nominales IP69K pour les lavages à haute température et haute pression
  • CONCEPTION UNIQUE – La conception exclusive « languette et rainure » offre une protection supérieure contre l’infiltration d’eau, de saleté et de débris
  • RENDEMENT ÉLEVÉ...
Pays d’origine : Mexique
NEMA : non-NEMA

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477474280

    Nema : non NEMA

  • Données électrotechniques

    Intensité : 20 A

    Limitation de courant : courant nominal complet

    Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498

    Mise à la terre : MALT

    Pôle : 3

    Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal

    Tension : 125/250 V c.a.

    Fil : 3

  • Conditions environnementales

    Environnement : mouillé

    Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94

    Valeur nominale IP : IP66, IP67, IP69K

    Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

  • Matériaux

    Vis de montage : acier inoxydable, non magnétique

    Lames/Contacts : laiton nickelé autocatalytique

    Corps intérieur : nylon

    Corps : Santoprène TPV

    Bague : Santoprène TPV

    Écrou de compression, détendeur : nylon

    Vis de borne : laiton nickelé sans électrolyte

    Module de câblage : nylon

  • Spécifications mécaniques

    Gamme de poignées de cordon (po) : 0,375 à 0,875 po

    ID de produit : valeurs nominales et NEMA I.D. marquées en permanence sur le dispositif

    Accom. de terminal : no 16 à no 10

    Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre

  • Caractéristiques

    Marque : Wetguard

    Couleur : jaune

    Type de dispositif : fiche verrouillable

    NEMA : non NEMA

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    CSA C22.2 no 42 : Fichier LR-406

    NEMA : WD-6

    NOM : 057

    UL : 498

    Garantie : garantie à vie limitée

Vidéos connexes  

Fiches et connecteurs Wetguard - Installation

WetGuard