30 A, 120/208 V, Prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle
2810-IG
30 A, 120/208 V, triphasé Y, NEMA L21-30R, 4P, 5W Prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle, masse isolée, V-0-MAX - ORANGE
Les dispositifs de câblage de verrouillage de qualité industrielle Leviton sont créés pour offrir une qualité inégalable et des performances supérieures dans les configurations industrielles les plus strictes. Leviton associe les meilleurs matériaux disponibles avec des normes de production supérieures pour créer une grande sélection de dispositifs de verrouillage d’une flexibilité et d’une fiabilité inégalées.
Feuillet de directives
Documents
-
16/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
16/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
13/06/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477075791
Nema : L21-30R
Données électrotechniques
Intensité : 30 A
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498
Mise à la terre : masse isolée
Phase : triphasé étoile
Pôle : 4
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Tension : 120/208 V c.a.
Câblage : 5
Conditions environnementales
Environnement : corrosif
Inflammabilité : valeurs nominales V-0 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
Matériaux
Matériau de base : nylon
Corps : Valox 357
Écrous de serrage : laiton nickelé
Couleur : orange
Matériau du couvercle : Valox 357
Face : nylon
Attaches de mise à la terre : laiton nickelé
Contacts avec la terre : laiton
Vis de mise à la terre : laiton chromé
Contacts de ligne : laiton
Bride : laiton nickelé
Colliers de borne : laiton galvanisé
Vis de borne : laiton chromé
Spécifications mécaniques
ID de produit : valeurs nominales et NEMA I.D. marquées en permanence sur le dispositif
Couple de serrage des bornes : 14 à 18 po-lb
Accom. de borne : 14-8 AWG
Identifiant de borne : marqué sur le dispositif
Terminaison : arrière et latéral
Caractéristiques
Matériau de base : nylon
Marque : V-0-Max
Couleur : orange
Face : nylon
Caractéristique : masse isolée
NEMA : L21-30R
Tension : 120/208 V c.a.
Garantie : garantie à vie limitée
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA : C22.2 no 42
NEMA : WD-1 et WD-6
NOM : 057
UL : 498
Spécifications fédérales UL : W-C-596
Garantie
Garantie : garantie à vie limitée