Chargement...

Douille de lampes à incandescence en porcelaine vitrifiée avec chaînette

29816-C

Douille à incandescence en porcelaine vitrifiée une pièce à culot moyen 660W W/250 V, montage sur boîte murale, chaînette, circuit unique, câblage par le haut - Blanc

Leviton produit des douilles pour pratiquement toutes les sources lumineuses équipées de lampes à incandescence, fluorescentes ou à DEL. Les douilles comprennent une base moyenne à incandescence, des tailles spéciales et des douilles fluorescentes, en plus d’une vaste gamme de douilles en porcelaine, y compris des produits à base de mogul à impulsions, et une vaste...

Feuillet de directives

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477103050

  • Données électrotechniques

    Disponibilité : distribution

    Circuit : circuit unique

    Construction : monobloc

    S’adapte à la taille de la boîte murale : 8,9 cm ou 10,1 cm

    Base de douille de lampe : moyenne

    Maximum‭ Puissance de la lampe : 660W

    Type de montage : verrouillage par rotation

    Type d’opérateur : chaînette

    Séquence : ON-OFF

    Normes et homologations : UL/CSA, NOM

    Terminaison : deux bornes à vis

    Garantie : limitée 1 an

    Accès au câblage : Câblage par le haut

  • Matériaux

    Disponibilité : distribution

    Corps : porcelaine vitrifiée

    Circuit : circuit unique

    Couleur : blanc

    S’adapte à la taille de la boîte murale : 8,9 cm ou 10,1 cm

    Base de douille de lampe : moyenne

    Type de montage : verrouillage par rotation

    Type d’opérateur : chaînette

    Séquence : ON-OFF

    Matériau de la coquille : aluminium

    Matériau de la coquille de la douille : aluminium

    Terminaison : deux bornes à vis

  • Spécifications mécaniques

    Disponibilité : distribution

    Corps : porcelaine vitrifiée

    Circuit : circuit unique

    Couleur : blanc

    Construction : monobloc

    S’adapte à la taille de la boîte murale : 8,9 cm ou 10,1 cm

    Base de douille de lampe : moyenne

    Type de montage : verrouillage par rotation

    Type d’opérateur : chaînette

    Matériau de la coquille de la douille : aluminium

    Terminaison : deux bornes à vis

    Couple de serrage: 14 à 18 po-lb

  • Caractéristiques

    Construction : monobloc

    Base de lampe : moyenne

    Type de douille : montage sur boîte murale

    Type d’éclairage : à incandescence

    Maximum‭ Puissance de la lampe : 660W

    Séquence : ON-OFF

    Normes et homologations : UL/CSA, NOM

    Garantie : limitée 1 an

    Accès au câblage : Câblage par le haut

  • Normes et homologations

    Certifié CSA : fichier LR-1863

    Homologué UL : fichier E3810