Chargement...

Compteur divisionnaire série 2000, Compteur à trois éléments, 277/480 V, 3PH, 4W, Ligne à ligne, Rapport 800:00,1 A, Max. 800A Logement pour installation en saillie intérieure. COMPTEUR UNIQUEMENT

2N480-81

ÉPUISÉ

Compteur divisionnaire série 2000, Compteur à trois éléments, 277/480 V, 3PH, 4W, Ligne à ligne, Rapport 800:00,1 A, Max. 800A Logement pour installation en saillie intérieure. COMPTEUR UNIQUEMENT. Nécessite (3) transformateurs de courant de 800A, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme

La gamme de compteurs divisionnaires VerifEye™ Series 2000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de la charge et l’obtention de la certification LEED. Conçu pour offrir un...

Pays d’origine : États-UnisConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477545287

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Données électrotechniques

    Intensité : 800 A

    Tension : 277/480 V c.a., 3PH, 4W

  • Caractéristiques

    TC inclus : sans compteur seulement

    Communication : sortie à impulsions

    Logement : intérieur (NEMA 1)

    Configuration du compteur : compteur unique

    Gamme de produits : série 2000

Caractéristiques et avantages

• Mesure la consommation en kWh et la demande (facultatif)
• Conforme à toutes les normes applicables ANSI C12.1
• Équipé d'un canal de sortie à impulsions isolées
• Utilise des TC à noyau solide secondaires de 0,3 % de précision de qualité commerciale de 0,1 A conformes à toutes les exigences applicables ANSI ou des TC à noyau à pince de précision de 1,0 %
• Jusqu'à trois ensembles de TC par phase peuvent être mis en parallèle par compteur sans avoir besoin d'un multiplicateur de compteur
• Les logements comprennent de l'acier JIC de qualité industrielle monté en saillie à l'intérieur et NEMA 4X à l'extérieur
• Interface avec de nombreux systèmes de communication – Lecture automatique de compteur câblée (AMR) ou AMR sans fil
• Grand écran affichant la demande en kWh et instantanée et pic (facultatif) avec réinitialisation manuelle par clé
• LED d'indication de charge vérifiant la fonctionnalité du compteur
• LED d'indication d'inversion de phase s'allumant si le compteur n'est pas correctement installé
• Homologué UL/cUL pour les équipements de surveillance de l'énergie UL 916
• Garantie de cinq ans