Compteur divisionnaire, intérieur, 277/480 V, triphasé à quatre fils, 800A, à trois éléments, demande, compteur électrique
2N480-8D
Compteur divisionnaire série 2000, Demande à trois éléments, 277/480 V, 3PH, 4W, Ligne à ligne, Rapport 800:00,1 A, Max. 800A, Logement à montage en saillie pour l’intérieur. SOUS-MÈTRE SEULEMENT. Nécessite (3) transformateurs de courant de 800A, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme
La gamme de compteurs divisionnaires VerifEye™ Series 2000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de la charge et l’obtention de la certification LEED. Conçu pour offrir...
Fiche technique
Feuillet de directives
Documents
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
13/12/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
13/06/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477555866
Données électrotechniques
Intensité : 800 A
Tension : 277/480 V c.a., 3PH, 4W
Caractéristiques
TC inclus : sans compteur seulement
Communication : sortie à impulsions
Logement : intérieur (NEMA 1)
Configuration du compteur : compteur unique
Gamme de produits : série 2000
Type de produit : compteur divisionnaire électrique
Normes et homologations
Conforme à la loi Buy American Act (BAA) : oui
Caractéristiques et avantages
• Mesure la consommation en kWh et la demande (facultatif)
• Conforme à toutes les normes applicables ANSI C12.1
• Équipé d'un canal de sortie à impulsions isolées
• Utilise des TC à noyau solide secondaires de 0,3 % de précision de qualité commerciale de 0,1 A conformes à toutes les exigences applicables ANSI ou des TC à noyau à pince de précision de 1,0 %
• Jusqu'à trois ensembles de TC par phase peuvent être mis en parallèle par compteur sans avoir besoin d'un multiplicateur de compteur
• Les logements comprennent de l'acier JIC de qualité industrielle monté en saillie à l'intérieur et NEMA 4X à l'extérieur
• Interface avec de nombreux systèmes de communication – Lecture automatique de compteur câblée (AMR) ou AMR sans fil
• Grand écran affichant la demande en kWh et instantanée et pic (facultatif) avec réinitialisation manuelle par clé
• LED d'indication de charge vérifiant la fonctionnalité du compteur
• LED d'indication d'inversion de phase s'allumant si le compteur n'est pas correctement installé
• Homologué UL/cUL pour les équipements de surveillance de l'énergie UL 916
• Garantie de cinq ans