Compteur divisionnaire, intérieur, 120/208 V, triphasé à quatre fils, 14 compteurs à trois éléments, Compteur électrique, MMU
2X214-CFG
Compteur divisionnaire série 2000, Logement à montage en saillie intérieur Xtra-Large MMU de 14-Meter, 120/208 V c.a., 3P/4 W, configuré pour les valeurs nominales d’intensité et la fonction de demande en option. Transformateurs de courant (TC) non inclus. SOUS-MÈTRE SEULEMENT.
Les compteurs divisionnaires multiples (MMU) de la série 2000 de Leviton sont conçus pour les applications commerciales et industrielles de compteurs divisionnaires multilocataires dans lesquelles plusieurs charges triphasées (120/208 V ou 277/480 V) sont alimentées à partir du même répartiteur d’alimentation ou d’un répartiteur d’alimentation adjacent...
Fiche technique
Feuillet de directives
Documents
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
13/06/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
14/01/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477607947
Données électrotechniques
Tension : 120/208 V c.a., 3PH, 4W
Caractéristiques
TC inclus : sans compteur seulement
Communication : sortie à impulsions
Logement : intérieur (NEMA 1)
Configuration du compteur : unité à compteurs multiples
Gamme de produits : MMU série 2000
Type de produit : compteur divisionnaire électrique