Douille, à incandescence, base moyenne, porcelaine deux pièces
30
Douille pour lampes à incandescence, base moyenne, porcelaine deux pièces; 660W-600V; sans interrupteur; avec deux vis de montage de 20,3 cm sur 1,3 cm de long.
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 07847796188
Spécifications mécaniques
Type de montage : vis de montage
Caractéristiques
Construction : deux pièces
Base de lampe : moyenne
Type de douille : sans interrupteur
Type d’éclairage : à incandescence