Chargement...

3NUBM-1M

ÉPUISÉ

Produit supprimé de la gamme. Gamme de produits : série 3300, Type de logement : intérieur, Tension : tension universelle, Intensité : 100 A, TC inclus : vendu séparément, Protocole : BACnet MS/TP, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme

Offre des solutions de compteur intelligent multifonctionnelles et hautement précises pour l’intégration sans faille aux systèmes de gestion avancée des commandes d’édifice. Les compteurs des séries 3300 et 3500 sont dotés de protocoles de communication avancés pour...

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 07847763076

  • Caractéristiques

    Gamme de produits : compteurs divisionnaires

    Type de produit : Compteurs divisionnaires - Compteur seulement

Caractéristiques et avantages

  • Série 3300 : Modbus RTU ou BACnet MS/TP sur RS-485
  • Sortie d’impulsions isolée
  • S’intègre aisément aux systèmes de gestion d’édifice
  • Classe de précision de 0,5 % très précise
  • Offre une performation de tension universelle
  • 208/480 V 2 PH 2 W, 120/208 V 2 PH 3 W, 240/480 V 3 PH 3 W, 120/208 V, 277/480 V 3 PH 4 W, 240/480 V 3 PH 4 W DELTA
  • 100-5000 A
  • Sortie : kWh, Demande - Instant et crête, Par phase et total de kWh, kW, kVAR, VAR, Données d’intervalle AMPS
  • Certifié conforme à toutes les normes applicables ANSI C12.1
  • Utilise des transformateurs de courant (TC) de type auxiliaire et solide qui sont certifiés pour toutes les normes de catégorie de précision
  • Jusqu’à trois ensembles de TC par phase peuvent être installés en parallèle par mètre