Compteur divisionnaire, extérieur, 208-480 VAC, triphasé trifilaire/quadrifilaire, maximum 800 A, trois transformateurs de courant à noyau à pince, trousse de compteur électrique
3OUMT-8M
Compteur divisionnaire Modbus TCP/BACnet IP - Ensemble de compteurs divisionnaires (TC) à tension universelle multifonctionnelle série 3500 pour l’extérieur (208-480 V c.a.) triphasés de 3 W/4 W, 3 transformateurs de courant à noyau divisé (TC) de 800 A
Offre des solutions de compteur intelligent multifonctionnelles et hautement précises pour l’intégration sans faille aux systèmes de gestion avancée des commandes d’édifice. Les compteurs divisionnaires des séries 3300 et 3500 sont dotés de protocoles de communication avancés pour permettre le suivi, la surveillance et la vérification en temps réel...
Fiche technique
Feuillet de directives
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
12/04/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
11/04/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Documents
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
13/06/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477631393
Données électrotechniques
Intensité : 3 A
Tension : 9,18 V c.c.
Caractéristiques
TC inclus : 3 TC à noyau à pince
Communication : sortie à impulsions, Ethernet, ModBus TCP/IP, BACnet IP
Logement : extérieur (NEMA 4X)
Configuration du compteur : compteur unique
Gamme de produits : trousse série 3500
Type
Type de produit : compteur divisionnaire et transformateur(s) de courant
Caractéristiques et avantages
- Série 3500 : activé par Ethernet, utilise Modbus TCP/IP et BACnet IP
- Sortie d’impulsions isolée
- S’intègre aisément aux systèmes de gestion d’édifice
- Classe de précision de 0,5 % très précise
- Offre une performation de tension universelle
- 208/480 V 2 PH 2 W, 120/208 V 2 PH 3 W, 240/480 V 3 PH 3 W, 120/208 V, 277/480 V 3 PH 4 W, 240/480 V 3 PH 4 W DELTA
- 100-5000 A
- Sortie : kWh, Demande - Instant et crête, Par phase et total de kWh, kW, kVAR, VAR, Données d’intervalle AMPS
- Certifié conforme à toutes les normes applicables ANSI C12.1
- Utilise des transformateurs de courant (TC) de type auxiliaire et solide qui sont certifiés pour toutes les normes de catégorie de précision
- Jusqu’à trois ensembles de TC par phase peuvent être installés en parallèle par mètre