Chargement...

Prise en saillie avec barre de court-circuit, 8P8C, borne à vis, amande pâle

40278-SBT

Les boîtes téléphoniques en saillie de Leviton sont idéales partout où des connexions téléphoniques sont nécessaires. Offertes en configurations 6P4C, 6P6C et 8P8C, ces boîtes sont durables et faciles à installer avec des bornes à vis qui assurent des connexions sûres et fiables. Pour la connexion des systèmes de sécurité surveillés, une configuration de barres de court-circuit (RJ31X) est également disponible pour permettre la déconnexion de l’équipement lors de l’activation du système de sécurité et de l’appel.

Pays d’origine : TaïwanConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477342053

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Caractéristiques

    Couleur : amande pâle

    Composant : boîte

    Type : boîtes et trousses téléphoniques en saillie

Caractéristiques et avantages

  • Les connexions des bornes à vis offrent des performances flexibles, sécuritaires et fiables
  • Fini et couleur assortis aux plaques murales Leviton pour un aspect uniforme dans toute la maison ou l’entreprise
  • Offert pour une seule connexion de ligne téléphonique 6P4C, une connexion de ligne 6P6C à trois lignes, une connexion de ligne 8P8C à quatre lignes et 8P8C avec barres de court-circuit (pour les applications de sécurité)
  • Matériel de montage et ruban adhésif double face inclus