Douille, fluorescente, base Circleline, 4 broches, enfichable
408
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477107485
Spécifications mécaniques
Disponibilité : distribution
Corps : thermodurci
Couleur : blanc
Matériau de contact : alliage de cuivre
Type de contact : enfichable
Terminaison : fils TEW 18-AWM de 30 cm
Longueur du dénudage : 1,9 cm
Caractéristiques
Disponibilité : distribution
Couleur : blanc
Type de contact : enfichable
Base de lampe : ligne circulaire
Contacts de lampe : 4-Pin
Type de douille : divers
Type d’éclairage : fluorescent
Puissance nominale : 660 W
Normes et homologations : UL/CSA
Nom du style : enfichable
Terminaison : fils TEW 18-AWM de 30 cm
Tension : 600 V
Garantie : limitée de 1 an
Normes et homologations
Certifié CSA : fichier LR-5863
Homologué UL : fichier E5833