Chargement...

Connecteur à broche et à manchon de la série LEV, homologué aux normes IEC

4100C5WLEV

100 A, 600 V3-Phase, 3 P, 4 W Connecteur à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord CEI 60309-1 et 60309-2 série LEV, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Noir

Les dispositifs à broche et à manchon de la série LEV IEC 60309 sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux environnements les plus rigoureux et durer plus longtemps que la concurrence :

  • Vitesse d'assemblage améliorée avec des boîtiers filetés comportant moins de vis pour un temps d'installation réduit
  • Valeurs nominales d'étanchéité supérieures, y compris IP69K...

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477251812

  • Données électrotechniques

    Intensité : 100 A

    Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à un courant et une tension nominales complets

    Tension diélectrique : 3000 V pendant 1 min.

    Endurance : charge V et I nominale de 250 cycles, charge nulle de 250 cycles (100 A)

    Puissance nominale : 30 ch

    Maximum‭ Tension : 600 V

    Test de surcharge UL20 : 50 cycles

    Phase : 3 phases

    Pôle : 3

    SCCR : 200 kA

    Hausse de température : hausse maximale de 30 °C au courant nominal maximal (après surcharge)

    Tension : 600 V c.a.

    Câblage : 4

  • Conditions environnementales

    Résistance à la corrosion : testé au brouillard salin

    Inflammabilité : valeurs nominales V-0 (porteur de contact), HB ou mieux (logement) selon UL94

    Valeur nominale IP : IP66, IP67, IP68, IP69K

    Type de logement NEMA : 3R, 4X, 6P et 12

    NSF : 14159-1, Exigence hygiénique pour la conception de l’équipement de traitement de la viande et de la volaille

    Température de fonctionnement : -35C à +66 °C

    Résistance aux rayons ultraviolets : boîtiers homologués F1 stabilisés aux rayons ultraviolets

  • Matériaux

    Vis d’assemblage : acier inoxydable 303

    Support de contact : nylon rempli de verre

    Passe-câble/joint : Buna-N

    Boîtier : nylon modifié contre les impacts

    Vis de borne : acier inoxydable 303

  • Spécifications mécaniques

    Couple de serrage de la vis de serrage : 15 po-lb

    Plage de conducteurs : calibre 6 AWG à calibre 1 AWG

    Essai d’écrasement : 250 lb pendant 1 min après -25 °C pendant 6 heures

    Type de tête matérielle : vis à douille hexagonales pour bornes, vis combinées pour toutes les autres

    Impact : chute de 72 po 8 fois après le conditionnement à -25 °C, pendant 6 heures Réduction de 72 po après le conditionnement à -35 °C, pendant 6 heures

    Couple de serrage des bornes à vis : 50 po-lb

  • Caractéristiques

    Position de l'horloge : 5 heures

    Couleur : noir

    Configuration : Amérique du Nord

    Type de dispositif : connecteur

    Marquages de produit : marques, UL, CE et valeurs environnementales moulées. Numéro d’article, intensité, tension, phases, HP, NSF sur l’étiquette

    Série : série LEV

  • Normes et homologations

    CE : certification CE

    CSA : CSA C22.2 No 182.1-13 (Harmonisé avec UL 1682)

    Valeur nominale IEC : 60309-1, 60309-2

    NOM : normes NOM –ANCE

    RoHS : composants conformes à la norme RoHS

    UL : UL 1686 C2, UL 1682

  • Garantie

    Garantie : limitée à 5 ans

Brevets

  • US12149019
  • US11271342
  • US10431922
  • MX417278

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.