Insert de passage de brosse Decora, Noir
41075-DBE
L’insert de passage de brosse Decora® offre une apparence propre et professionnelle lorsque le câble doit traverser une ouverture murale. Les fibres de la brosse protègent les câbles et ferment l’ouverture pour donner un aspect esthétiquement agréable. L’insert brossé s’installe sur une boîte électrique NEMA et des supports à faible puissance. Les plaques murales Leviton simples ou pour plusieurs dispositifs (vendues séparément) complimentent l’installation. Utilisez pour les installations audiovisuelles du cinéma maison, de la salle de classe ou de la salle de conférence.
Documents
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
14/02/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477865989
Conforme à la norme RoHS : oui
Caractéristiques et avantages
- Apparence propre et professionnelle lorsque les câbles doivent passer à travers une ouverture murale
- Les fibres blanches de la brosse protègent les câbles tout en fermant l’ouverture murale
- L’insert brossé est compatible avec les plaques murales Decora de Leviton
- Peut être utilisé avec une vaste gamme de plaques murales Decora dans de multiples couleurs, incluant acier inoxydable
- Non compatible avec les plaques murales Decora Plus lorsque utilisé avec les éliminateurs de boîte à basse tension