Chargement...

Ensemble câble Y et émetteur IR

41920-YIR

Le câble en Y IR et la trousse d’émetteur ajoutent une capacité de commande IR aux récepteurs certifiés HDBaseT™ de Leviton pour contrôler les projecteurs, les écrans et les amplificateurs. Le câble divise la sortie IR du récepteur en deux émetteurs. 

Pays d’origine : conforme à la norme ChinaRoHS  : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477726921

    Conforme à la norme RoHS : oui

Caractéristiques et avantages

  • Deux émetteurs IR compacts avec câble de 1,5 m (5 pi) comprennent un adhésif pour le montage sur les fenêtres du récepteur du dispositif
  • Câble de répartiteur commercial de 0,3 m (1 pi)
  • Mini fiches et prises de 3,5 mm
  • Transmission de signaux IR 5V