Chargement...

Compteur divisionnaire, extérieur, tension universelle, triphasé trifilaire/quadrifilaire, 100 A, trois transformateurs de courant à noyau à pince, trousse de compteur électrique

41OUM-1M

Sous-compteur série 4100, Trousse de compteurs divisionnaires Modbus triphasés bidirectionnels à tension universelle extérieure de 3 W/4W (TC inclus), 3 transformateurs de courant à noyau divisé (TC) de 100A

Les ensembles de compteurs divisionnaires RTU et BACnet MS/TP bidirectionnels VerifEye™ série 4100 sont dotés d’un contrôle bidirectionnel spécialement conçu pour les applications d’énergie renouvelable. Les ensembles de compteurs de la série 4100 mesurent l’énergie importée du réseau électrique et l’énergie exportée des sources d’énergie renouvelable comme l’énergie solaire...

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477765029

  • Données électrotechniques

    Intensité : 100 A

    Tension : Bidirectionnel universel triphasé 3 W/4 W

  • Caractéristiques

    TC inclus : 3 TC à noyau à pince

    Communication : ModBus/RTU, BACnet MS/TP

    Logement : extérieur (NEMA 4X)

    Configuration du compteur : compteur unique

    Gamme de produits : trousse série 4100

  • Type

    Type de produit : compteur divisionnaire et transformateur(s) de courant

  • Normes et homologations

    Conforme à la loi Buy American Act (BAA) : oui

Caractéristiques et avantages

  • Contrôle bidirectionnel
  • Plage de température industrielle : -22 à 158 °F
  • 50/60 Hz
  • Tension d’entrée polyvalente : 90-600 VAC.a., y compris 347 VAC.a. (L-N) et 600 VAC. (L-L)
  • Options TC Rogowski (20 à 5 000 A)
  • Montage sur rail DIN ou logement NEMA 4X
  • Contrôle de l’énergie pour les systèmes AMR/BAS/BMS/EMS
  • Contrôle industriel
  • Utilisation dans le domaine des énergies renouvelables comme les panneaux solaires et les éoliennes
  • L’attribution des coûts entre locataires
  • L’économie d’énergie et la réduction de coûts
  • Les initiatives en termes de bâtiment écologique et mandats du gouvernement
  • Mesure et vérification
  • Le profil de charge et l’analyse comparative