Chargement...

Couvercles à vis pour fenêtre d’identification QUICKPORT™ pour plaques murales inclinées et en acier inoxydable, 10-Pack, Noir

42081-IDE

Les couvercles à vis pour fenêtre d’identification QUICKPORT faciles à utiliser sont compatibles avec toutes les plaques murales en acier inoxydable et inclinées de Leviton et les boîtiers avec fenêtres d’identification. Les couvercles à vis pour fenêtre d’identification QUICKPORT sont livrés avec 10 pièces par sac.

Couleur : Noir

Pays d’origine : TaïwanConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Fiche technique

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477730379

    Conforme à la norme RoHS : oui

Caractéristiques et avantages

  • Correspondance de couleur avec les plaques murales Leviton pour masquer les vis de la plaque murale lorsqu’une identification n’est pas nécessaire
  • Peut être utilisé pour maintenir de l’espace (avec les cadres d’insertion vides QUICKPORT, 41084-0Bx) pour une croissance future
  • Le modèle 42080-SCx est compatible avec les plaques murales en plastique plat QUICKPORT
  • Le modèle 42081-IDx est compatible avec tous les grands connecteurs, plaques murales inclinées et en acier inoxydable avec fenêtres d’identification de Leviton