Couvercles à vis pour fenêtres d’identification QUICKPORT™ pour plaques murales inclinées et en acier inoxydable, 10-Pack, Blanc
42081-IDW
Les couvercles à vis pour fenêtre d’identification QUICKPORT faciles à utiliser sont compatibles avec toutes les plaques murales en acier inoxydable et inclinées de Leviton et les boîtiers avec fenêtres d’identification. Les couvercles à vis pour fenêtre d’identification QUICKPORT sont livrés avec 10 pièces par sac.
Couleur : blanc
Fiche technique
Documents
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
12/07/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477730362
Conforme à la norme RoHS : oui
Caractéristiques et avantages
- Correspondance de couleur avec les plaques murales Leviton pour masquer les vis de la plaque murale lorsqu’une identification n’est pas nécessaire
- Peut être utilisé pour maintenir de l’espace (avec les cadres d’insertion vides QUICKPORT, 41084-0Bx) pour une croissance future
- Le modèle 42080-SCx est compatible avec les plaques murales en plastique plat QUICKPORT
- Le modèle 42081-IDx est compatible avec tous les grands connecteurs, plaques murales inclinées et en acier inoxydable avec fenêtres d’identification de Leviton