Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche à broche et à manchon avec ensemble pince sans vis de la série LEV, homologuée aux normes IEC

420P12WLEVA

20 A, 125/250 V, 3 P, 4 W, homologué aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2 fiche à broche et à manchon avec collier sans vis, qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Orange

Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV homologués aux normes IEC sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux milieux les plus difficiles et améliorer la sécurité et la productivité :

  • La pince arrière entièrement sans vis réduit le temps d’installation et ajoute une protection contre la poussière supplémentaire
Code UPC : 078477511046
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Installation de la série LEV