Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Interverrouillage mécanique à broche et à manchon IEC

430MF12W

ÉPUISÉ Modèles de remplacement suggérés :

30 A, 125/250 V, IEC 309-1 et 309-2, 3 P, 4 W, Prise à broche et à manchon avec interverrouillage mécanique homologuée aux normes de l’Amérique du Nord, Concentrateur vendu séparément (voir le numéro de catalogue Leviton HUB-xxx), Qualité, IP67, étanche, Avec fusible - ORANGE

Code UPC : 078477127025
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle

Renseignements sur le produit