Interverrouillage mécanique à broche et à manchon de la série LEV homologué aux normes IEC
430MF9WLEV
30 A, 240 V, 3-Phase, 3 P, 4 W, IEC 60309-1 et 60309-2 à interverrouillage mécanique à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche, Avec fusibles - Bleu
Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV homologués aux normes IEC sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux milieux les plus difficiles et améliorer la sécurité et la productivité :
- Conception du couvercle à charnière inférieure facilitant l'installation et l'entretien
- Valeurs nominales d’étanchéité supérieures, y compris IP69K pour...
Feuillet de directives
Documents
-
16/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
16/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
25/02/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
12/06/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477251423
Données électrotechniques
Intensité : 30 A
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à un courant et une tension nominales complets
Tension diélectrique : 2200 V pendant 1 minute
Endurance : 6 000 cycles sous charge
Puissance nominale : 7,5 ch
Phase : 3 phases
Pôle : 3
SCCR : 200 kA
Tension : 240 V c.a.
Câblage : 4
Valeurs nominales environnementales
Inflammabilité : valeurs nominales V-0 selon UL 94
Vieillissement du joint : 70 °C pendant 168 h selon UL50E
Valeur nominale IP : IP66, IP67, IP68, IP69K
Valeur nominale NEMA : 3R, 4X, 12
NSF : 14159-1, Exigence hygiénique pour la conception de l’équipement de traitement de la viande et de la volaille
Température de fonctionnement : -40 °C à 75 °C
Résistance aux rayons ultraviolets : logement homologué F1 stabilisé aux rayons ultraviolets
Matériaux
Matériau de contact : alliage de cuivre nickelé
Matériau du joint : chloroprene
Matériau de la poignée : PBT+PC avec surmoulage TPE
Matériau du boîtier : PBT+PC
Vis du boîtier : acier inoxydable 303
Spécifications mécaniques
Impact à froid : impact de 1,5 m-lb à -31 °C pendant 3 heures selon UL746C
Essai d’écrasement : 100 lb
Soulagement des contraintes du moule : 70 °C pendant 7 heures sans déformation
Caractéristiques
Couleur : bleu
Configuration : Amérique du Nord
Type de dispositif : interverrouillage mécanique avec fusibles
Série : série LEV
Normes et homologations
CE Marking : CE Certification
CSA : C22.2 No 94.1-07
Valeur nominale IEC : IEC 60309-1, 60309-2, 60309-4
UL : UL231, UL1682, UL1686, UL50, UL50E , UL 60947-4-1, UL60947-1, UL746
Garantie
Garantie : limitée à 5 ans
Brevets
- US9828789
- US11842863
- MX374848
- MX417278
- US12149019
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.