453
Base profilée, broche unique, Douille à charges fluorescentes standard, boutonnage, montage par vissage, stationnaire - Blanc
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477117699
Conforme à la norme RoHS : oui
Spécifications mécaniques
Type de contact : fixe
Type de montage : montage à vis
Puissance nominale : 660 W
Tension : 600 V
Caractéristiques
Disponibilité : distribution
Corps : thermodurci
Couleur : blanc
Matériau de contact : alliage de cuivre
Type de contact : fixe
Base de lampe : profilée
Contacts de lampe : broche unique
Type de douille : linéaire
Type d’éclairage : fluorescent
Type de montage : montage à vis
Puissance nominale : 660 W
Nom du style : bouton actif
Garantie : limitée de 1 an