458
Douille pour lampes à culot moyen, deux broches, Douille à charges fluorescentes standard, à bouton, montage par vissage, stationnaire, , fils TEW 18-AWM de 23 cm - Blanc
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477107591
Conforme à la norme RoHS : oui
Spécifications mécaniques
Disponibilité : distribution
Corps : thermodurci
Couleur : blanc
Matériau de contact : alliage de cuivre
Type de contact : fixe
Type de montage : montage à vis
Vis : 6-32 X 3/8 galvanisé
Terminaison : fils TEW 18 AWM de 23 cm
Longueur du dénudage : 1,9 cm
Caractéristiques
Disponibilité : distribution
Couleur : blanc
Type de contact : fixe
Base de lampe : moyenne
Contacts de lampe : deux broches
Type de douille : linéaire
Type d’éclairage : fluorescent
Type de montage : montage à vis
Puissance nominale : 660 W
Normes et homologations : UL
Nom du style : bouton actif
Terminaison : fils TEW 18 AWM de 23 cm
Tension : 600 V
Garantie : limitée de 1 an
Normes et homologations
Homologué UL : fichier E5833