Chargement...

459

Douille pour lampes à culot moyen, deux broches, Douille à charges fluorescentes standard, mise sous tension, montage par vissage, plongeur, , fils TEW 18-AWM de 23 cm - Blanc

Pays d’origine : MexiqueConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477107607

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Spécifications mécaniques

    Disponibilité : distribution

    Corps : thermodurci

    Couleur : blanc

    Matériau de contact : alliage de cuivre

    Type de contact : plongeur

    Type de montage : montage à vis

    Vis : 6-32 X 3/8 galvanisé

    Terminaison : fils TEW 18 AWM de 23 cm

    Longueur du dénudage : 1,9 cm

  • Caractéristiques

    Disponibilité : distribution

    Couleur : blanc

    Type de contact : plongeur

    Base de lampe : moyenne

    Contacts de lampe : deux broches

    Type de douille : linéaire

    Type d’éclairage : fluorescent

    Type de montage : montage à vis

    Puissance nominale : 660 W

    Normes et homologations : UL

    Nom du style : bouton actif

    Terminaison : fils TEW 18 AWM de 23 cm

    Tension : 600 V

    Garantie : limitée de 1 an

  • Normes et homologations

    Homologué UL : fichier E5833