Chargement...

Prise à montage en saillie de type 625A2, 6P6C, borne à vis, blanche

4625A-26W

Les boîtes téléphoniques en saillie de Leviton sont idéales partout où des connexions téléphoniques sont nécessaires. Offertes en configurations 6P4C, 6P6C et 8P8C, ces boîtes sont durables et faciles à installer avec des bornes à vis qui assurent des connexions sûres et fiables. Pour la connexion des systèmes de sécurité surveillés, une configuration de barres de court-circuit (RJ31X) est également disponible pour permettre la déconnexion de l’équipement lors de l’activation du système de sécurité et de l’appel.

Pays d’origine : TaïwanConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477846759

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Matériaux

    Matériau du boîtier/de la plaque : plastique résistant aux impacts

  • Spécifications mécaniques

    Style de prise : modulaire

    Type de montage : surface

    Position/conducteur : 6P6C

    Quantité de prises : 1

    Type de terminaison : bornes à vis

    Type de câblage : type 625A2

  • Caractéristiques

    Couleur : blanc

    Composant : boîte

    Style de prise : modulaire

    Type de prise : téléphone

    Type de montage : surface

    Position/conducteur : 6P6C

    Quantité de prises : 1

    Normes et homologations : UL/CSA

    Type de terminaison : bornes à vis

    Type : boîtes et trousses téléphoniques en saillie

    Garantie : limitée 1 an

    Type de câblage : type 625A2

Caractéristiques et avantages

  • Les connexions des bornes à vis offrent des performances flexibles, sécuritaires et fiables
  • Fini et couleur assortis aux plaques murales Leviton pour un aspect uniforme dans toute la maison ou l’entreprise
  • Offert pour une seule connexion de ligne téléphonique 6P4C, une connexion de ligne 6P6C à trois lignes, une connexion de ligne 8P8C à quatre lignes et 8P8C avec barres de court-circuit (pour les applications de sécurité)
  • Matériel de montage et ruban adhésif double face inclus