Chargement...

487

Douille pour lampes à culot moyen, deux broches, Douille à charges fluorescentes standard, mise sous tension, support métallique, verrouillage/éjection automatique, , fils TEW 18-AWM de 15 cm - Blanc

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477107652

  • Spécifications mécaniques

    Disponibilité : distribution

    Corps : thermodurci

    Couleur : blanc

    Matériau de contact : alliage de cuivre

    Type de contact : verrouillage/éjection automatique

    Type de montage : support en acier

    Terminaison : fils TEW 18-AWM de 15 cm

    Longueur du dénudage : 1,9 cm

  • Caractéristiques

    Disponibilité : distribution

    Couleur : blanc

    Type de contact : verrouillage/éjection automatique

    Base de lampe : moyenne

    Contacts de lampe : deux broches

    Type de douille : linéaire

    Type d’éclairage : fluorescent

    Type de montage : support en acier

    Puissance nominale : 660 W

    Normes et homologations : UL/CSA

    Nom du style : bouton actif

    Terminaison : fils TEW 18-AWM de 15 cm

    Tension : 250 V

    Garantie : limitée de 1 an

  • Normes et homologations

    Certifié CSA : fichier LR-5863

    Certifié NOM : 057

    Homologué UL : fichier E5833