Chargement...

Douille, fluorescente, base pour socle, extrémité de plongeur, 660 W-600 V, sortie élevée, double contact encastré

488

ÉPUISÉ
Socle de douille de lampe fluorescente, extrémité plongeur, 660 W-600 V, sortie élevée, double contact encastré; avec contacts horizontaux.

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477107669

  • Spécifications mécaniques

    Type de contact : plongeur

  • Caractéristiques

    Corps : thermodurci

    Matériau de contact : alliage de cuivre plaqué argent

    Contacts de lampe : double contact Horz.

    Type de douille : linéaire

    Type d’éclairage : fluorescent

    Nom du style : socle