Plaque murale intempérisée, 1-Gang
4978-W
Plaque murale 1-Gang prise double, Intempérisé, nylon thermoplastique, montage sur dispositif, verticale avec couvercle à fermeture automatique - BLANC
Conforme à la section 406.9 du National Electric Code® (2017) pour les logements intempérisés dans les emplacements humides et mouillés.
- Construction robuste pour empêcher l'humidité, la poussière, les débris et les insectes d'entrer, tout en facilitant l'accès aux prises et aux interrupteurs
- Idéal pour l’alimentation extérieure, l’éclairage paysager, l’éclairage d’appoint et l’éclairage des fêtes
Documents
-
22/10/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
12/06/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477880210
Caractéristiques
Couleur : blanc
Construction : plastique
Type de dispositif : prises à lame droite
Caractéristique : couvercle à fermeture automatique
Gang: 1
Matériau : nylon thermoplastique
Montage : dispositif
Orientation : verticale
Normes et homologations : UL/CSA
Type : intempérisé
Garantie : limitée à 2 ans