Gestion verticale des câbles avant et arrière, Canal 12,7 cm x 20,3 cm de long, Couvercle enclipsable noir
4980L-VFR
Le système de gestion de câblage Versi-Duct comprend des conduits avec fente qui permettent d’acheminer les câbles. Le système s’installe sur un bâti d’équipement standard. Deux conduits verticaux de 102 cm ou un conduit de 202 cm (composé de deux conduits de 102 cm) s'étendent sur toute la longueur d'un bâti d'équipement standard de 1,9 m. Les conduits à fentes horizontaux et verticaux sont livrés avec des couvercles dissimulant les câbles et un ensemble d’accessoires.
Fiche technique
Feuillet de directives
Documents
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477362969
Conforme à la norme RoHS : oui
Caractéristiques et avantages
- Une solution polyvalente pour l’organisation et la gestion de câble optique/en cuivre
- Configurations avant seulement et avant/arrière
- Couvercles de masquage des câbles
- S’installe sur des bâtis d’équipement standard avec fentes d’entrée supérieures, inférieures et latérales
- Alignement des doigts sur l’espacement du bâti
Brevets
- US7963486
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.