Chargement...

Outil de nettoyage de connecteurs SC

49886-SCT

Pays d’origine : JaponConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477549957

    Conforme à la norme RoHS : oui

Caractéristiques et avantages

  • Nettoie les connecteurs SC, ST et FC chargés en cassettes et sur panneaux d’adaptation
  • Peut être utilisé sur les fibres monomode et multimode avec vernis UPC et APC
  • Un simple mouvement de poussée avec clic audible enclenche l’outil
  • L’outil s’étend sur 28 mm
  • L'outil résistera aux chutes de plus de 1,5 m
  • Plus de 525 nettoyages par unité