Chargement...

ÉPISSURE SOUDÉE FASTSPLICE™ SUR CONNECTEUR DE FIBRE, LC, MONOMODE, APC, OS2, VERT, 900 ΜM, PAQUET DE 12

499LC-GN9

Les connecteurs optiques à épissure soudée FASTSPLICE de Leviton offrent un rendement optique et environnemental sans compromis dans les types de connecteurs LC, SC et ST installables sur le terrain. Ils prennent en charge les exigences de construction et de maintenance rapides des applications actuelles des entreprises et des centres informatiques, en utilisant des épissures à fusion facilement disponibles. Utilisés en combinaison avec des câbles optiques préconnectorisés à extrémité unique, les connecteurs à épissure par fusion installables sur le terrain offrent à l’entrepreneur la possibilité d’installer...

Couleur : vert

Pays d’origine : MexiqueConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477649480

    Conforme à la norme RoHS : oui

Caractéristiques et avantages

  • poli en usine et installable sur le terrain
  • Compatible avec la plupart des épissures optiques de fusion courantes, y compris AFL/Fujikura, Sumitomo, Fitel et UCL Swift (porte-câble UCL Swift PN F-20/30 requis)
  • Les connecteurs prennent en charge les fibres gainées de 900 μm ou les fibres revêtues de 250 μm avec une trousse de répartition ou un tube de furcation approprié
  • Connecteurs vendus par paquet de 12
  • Les connecteurs individuels sont en double coque refermable avec identification de pièce et gabarit de bande
  • Les connecteurs LC peuvent être raccordés à l’aide d’agrafes doubles en option, numéro de pièce Leviton 49991-CLP
  • La trousse d’outils optiques FASTSPLICE de Leviton comprend des outils pour accéder et dénuder les constructions de câbles optiques courantes, ainsi que plusieurs accessoires spécifiques à l’épissure optique par fusion (se reporter à la spécification 49800-SOC de la trousse d’outils FASTSPLICE pour plus de détails)
  • Chaque support de ferrule universel FASTSPLICE (vendu séparément, 49886-SH1) prend en charge jusqu’à 100 terminaisons de connecteurs optiques à épissure ou plus

Vidéos connexes  

Terminaison des connecteurs optiques de raccordement FASTSPLICE™ de 900 μm

Bases de l’épissure soudée pour la terminaison des connecteurs optiques FASTSPLICE™

Épissures compatibles pour la terminaison de connecteurs optiques FASTSPLICE™ à épissure

Trousse d’outils optiques FASTSPLICE™ de Leviton