Chargement...

Connecteur d’épissure soudée FASTSPLICE™, ST, multimode, OM1, beige, 900 μm, paquet de 12

499ST-BG9

Les connecteurs d’épissure soudée FASTSPLICE de Leviton offrent un rendement optique et environnemental sans compromis dans les types de connecteurs LC, SC et ST installables sur le terrain. Ils prennent en charge les exigences de construction et de maintenance rapides des applications actuelles des entreprises et des centres informatiques, en utilisant des épissures à fusion facilement disponibles. Utilisés en combinaison avec des câbles préconnectorisés à extrémité unique, les connecteurs à épissure par fusion installables sur le terrain offrent à l’entrepreneur la possibilité d’installer la terminaison préconnectorisée...

Pays d’origine : MexiqueConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477676325

    Conforme à la norme RoHS : oui

Caractéristiques et avantages

  • poli en usine et installable sur le terrain
  • Compatible avec la plupart des épissures à fusion courantes, y compris AFL/Fujikura, Sumitomo, Fitel et UCL Swift (porte-UCL Swift PN F-20/30 requis)
  • Les connecteurs prennent en charge les fibres gainées de 900 μm ou les fibres revêtues de 250 μm avec une trousse de répartition ou un tube de furcation approprié
  • Connecteurs vendus par paquet de 12
  • Les connecteurs individuels sont en double coque refermable avec identification de pièce et gabarit de bande
  • Les connecteurs LC peuvent être raccordés à l’aide d’agrafes doubles en option, numéro de pièce Leviton 49991-CLP
  • La trousse d’outils FASTSPLICE de Leviton comprend des outils pour accéder et dénuder les constructions de câbles optiques courantes, ainsi que plusieurs accessoires spécifiques à l’épissure par fusion (se reporter à la spécification 49800-SOC de la trousse d’outils FASTSPLICE pour plus de détails)
  • Chaque support de ferrule universel FASTSPLICE (vendu séparément, 49886-SH1) prend en charge jusqu’à 100 terminaisons de connecteur à épissure ou plus

Vidéos connexes  

Terminaison des connecteurs FASTSPLICE™ à épissure de 900 μm

Bases de l’épissure soudée pour la terminaison des connecteurs FASTSPLICE™

Épissures compatibles pour la terminaison de connecteurs de raccordement FASTSPLICE™

Trousse d’outils FASTSPLICE™ de Leviton